arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SG5A-F 125-45.5-40

SG5A-F 125-45.5-40

5osé čelisti

ID 1551488

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 5osá čelist, pevná
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Vhodné pro: KSC3-K 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 45,5 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 45.5
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.1