AFS3 IOL 100-75
标准快换托盘系统的附件
ID 1528100
标准快换托盘系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 可改装分段监控
- 通过 IO-Link 控制
- 监控“打开”和“夹紧”位置以及“无拉钉夹紧”
- 监控托盘是否存在
- 适用于: 模块 100-75
- 尺寸: 44 x 38,2 x 16 mm
- 螺纹连接: M4
- 电源电压: 24 V DC
- 重量: 0.1 kg
Détails techniques
| 螺纹 | M4 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
监测装置,操作手册