arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AFS3 IOL 176 Illustration similar

AFS3 IOL 176

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 1536492

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Monitorovací segment s možností dodatečné montáže
  • Regulace prostřednictvím IO-Link
  • Monitorování poloh „otevřeno“ a „upnuto“, jakož i „upnuto bez upínacího čepu“
  • Monitorování přítomnosti palet
  • Vhodné pro: Modul Ø 176
Technické údaje:
  • Rozměry: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Závitové připojení: M4
  • Síťové napětí: 24 V DC
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Závit M4
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Sledovací jednotka, provozní návod