arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KTA 160

KTA 160

Piastra adattatrice

N.º de identificação 1580335

Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra adattatrice
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
  • Adatto per: KSP3/KSH3/KSF3 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 107 x 156 x 29 mm
  • Peso: 2.1 kg
Largura [mm] 156.0
Altura [mm] 29.0
Adequado para 160
Peso [kg] 2.1

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de fixação, porca para ranhuras em T, placa dentada, manual de operação; sem mordentes reversíveis de 6 vias