KTR 64
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 402120
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 64
- Rozměry: 28,5 x 34 x 16 mm
- Spannbereich: 0 - 40 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 0.25 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 16.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 64 |
| Peso [kg] | 0.25 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor