arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBP 65-22-7.7

GBP 65-22-7.7

그라운드 죠

ID 490566

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 그라운드
  • 인터페이스 1: W-65-1
기술 데이터:
  • 치수: 64 x 22 x 7,7 mm
  • 중량: 0.07 kg
Šířka [mm] 64.0
Hloubka [mm] 7.7
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.07

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby