SSH-K 1/2"-350
Accessoires klauwplaten standaard
ID 1151118
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Ratels
- Voor een snelle aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Geïntegreerde ratelfunctie
- Vierkantaandrijving
- Geschikt voor: ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 550, 700
- Vierkante verbinding: 1/2"
- Lengte: 350 mm
- Gewicht: 0.62 kg
Technické údaje
| Square connection | 1/2" |
|---|---|
| Length [mm] | 350.0 |
| Material | Chrome vanadium steel |
| Weight [kg] | 0.62 |