arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-P-G3 65-41-22

GBVS-P-G3 65-41-22

Morsetto parallelo

ID 490752

Inserti di serraggio, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa parallela grip
  • Interfaccia 1: W-SEI
  • Adatto per: Ganascia regolabile KSM2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 41 x 22 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.26 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 41.0
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.26