PSC Ø16h6-M16-43.5
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
ID 1398392
Accessoires systèmes de serrage direct des pièces, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis épaulée
- Pour la fixation d'un axe de serrage sans bord
- Diamètre de tête: 20.9 mm
- Diamètre d'ajustement: 12h6
- Filetage : M16
- Longueur de vis: 43.5 mm
- Poids: 0.1 kg
Technické údaje
| Diamètre de tête [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Diamètre d'ajustement | 12h6 |
| Filetage | M16 |
| Longueur de vis [mm] | 43.5 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis épaulée