SGP-1 160-110-22
Plaques pivotantes
ID 430799
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque oscillante, mobile
- Interface 1: W-38
- Compatible avec: KSG 100, KSO 100
- Dimensions: 160 x 110 x 22 mm
- Poids: 2.8 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 110.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 2.8 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples