arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PEB 50-57-4 Podobné zobrazení

PEB 50-57-4

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1311957

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 4násobný pólový blok
Technické údaje:
  • Rozměry: 230 x 50 x 57 mm
  • Pólové pole: 4cestný (1 x 4)
  • Tyčový závit: M8
  • Vlastní hmotnost: 5.2 kg
Délka [mm] 230.0
Šířka [mm] 50.0
Výška [mm] 57.0
Vlastní hmotnost [kg] 5.2

Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby