arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGV-E 90-64-34.9

SGV-E 90-64-34.9

Nastavitelné čelisti

ID 1329342

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Nastavitelná čelist, hladká
  • Rozhraní 1: W-90
  • Rozhraní 2: W-SEI
  • Vhodné pro: KSM2 90
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 64 x 34,9 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Šířka [mm] 90.0
Hloubka [mm] 64.0
Výška [mm] 34.9
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 1.5

Rozsah dodávky
Systémová čelist; bez upínacích vložek