arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z120-D5 图片仅供参考

FFV Z120-D5

标准法兰板

ID 836202

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z120
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 5
技术参数:
  • 卡盘节圆: 137 mm
  • 主轴节圆: 104.8 mm
  • 高度: 24 mm
  • 通孔: 79.6 mm
  • 重量: 2.8 kg
卡盘侧 Z120
机床侧 ISO 702-2 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 137.0
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 24.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 2.8

标配范围
法兰板,安装螺纹