FF-T2 Z115-A4
Placa adaptadora padrão
ID 806006
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas hidraulicamente
- Lado da placa: Z115
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 4
- Círculo de arremesso da placa: 92 mm
- Círculo de passo do fuso: 82.6 mm
- Altura: 18 mm
- Furo de passagem: 30 mm
- Peso: 0.9 kg
Technické údaje
| Lado da placa | Z115 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 4 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 92.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 82.6 |
| Altura [mm] | 18.0 |
| Furo de passagem [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem