arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T3 Z140-A6 Podobné zobrazení

FF-T3 Z140-A6

Standardní adaptérová deska

ID 801000

Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Prodlužovací adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z140
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 6
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 104.8 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 133.4 mm
  • Výška: 34 mm
  • Průchozí otvor: 85 mm
  • Vlastní hmotnost: 3.4 kg
Lado del chuck Z140
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de paso de mandril [mm] 104.8
Círculo de paso del husillo [mm] 133.4
Altura [mm] 34.0
Paso de barra [mm] 85.0
Peso [kg] 3.4

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación