arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-A4 Abbildung ähnlich

FFV Z155-A4

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836010

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z155
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 180 mm
  • Teilkreis Spindel: 82.6 mm
  • Höhe: 31.5 mm
  • Durchlass: 61 mm
  • Gewicht: 3.5 kg
Strana sklíčidla Z155
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 4
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 180.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 82.6
Výška [mm] 31.5
Průchozí otvor [mm] 61.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.5

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby