arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FF-T2 Z220-Z170 Podobné zobrazení

FF-T2 Z220-Z170

Standardní adaptérová deska

ID 805014

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z220
  • 기계 측: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 171.4 mm
  • 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
  • 높이: 26 mm
  • 관통 구멍: 104 mm
  • 중량: 6 kg
척 사이드 Z220
기계 측 ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
척 피치 서클 [mm] 171.4
스핀들 피치 서클 [mm] 133.4
높이 [mm] 26.0
관통 구멍 [mm] 104.0
중량 [kg] 6.0

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사