气动机械手
机电一体化
可配置产品
产品查找器
快换装置配置器
补偿单元选型助手
线性模块设计助手
轴系统配置器
刀柄快速查找器
easyToolholder
iTENDO²
液压膨胀技术
卡爪快速查找
easyJAW
转接爪
WOW 效应
CoLab
blue>> The Journal
数据芯片的读取次数没有限制。最大读/写距离是 2.5 mm。在环境温度 70 °C 以下的最大编程循环次数为 500,000 次。在环境温度 30 °C 以下的最大编程次数为 1,000,000 。以下读/写头可用于:BIS-C 300/302/305/306/325。