TENDO SPW Ø1/2"
Testovací prvek pro měření upínací síly
ID 9646212
TENDO SPW Ø1/2", Testovací prvek pro měření upínací síly
- Průměr: 1/2"
- Délka L1: 65 mm
Technické údaje
| D1 | 1/2" |
|---|---|
| L1 [mm] | 65.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Mediante consulta, você pode encomendar um eixo de teste de força de fixação para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS