FFV Z195-D6
표준 어댑터 플레이트
ID 836221
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 리덕션 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z195
- 기계 측: ISO 702-2 Nr. 6
- 척 피치 서클: 223.8 mm
- 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
- 높이: 35 mm
- 관통 구멍: 103.2 mm
- 중량: 6.2 kg
Technické údaje
| 척 사이드 | Z195 |
|---|---|
| 기계 측 | ISO 702-2 Nr. 6 |
| 척 피치 서클 [mm] | 223.8 |
| 스핀들 피치 서클 [mm] | 133.4 |
| 높이 [mm] | 35.0 |
| 관통 구멍 [mm] | 103.2 |
| 중량 [kg] | 6.2 |
제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사