arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSR 팔레트 커플링

NSR 팔레트 커플링

팔레트 어댑터
Acoplamientos de pallets como conexión entre el pallet de sujeción y el módulo de robot.

Ventajas y beneficios

  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
  • Peso reducido, gracias al empleo de aleaciones de aluminio anodizado duro, altamente resistentes
    Para las cargas más elevadas
  • Diseño esbelto
    Posibilidad de carga muy cerca de la mesa de máquina

Opciones e información especial

  • PKL mini 100
    Acoplamiento de pallets con pernos de sujeción SPA 20 para utilizar con el módulo VERO-S NSR mini con una capacidad de carga de hasta 75 kg y un tamaño de palés de 200 x 200 mm.
  • PKL 160
    Acoplamiento de pallets con pernos de sujeción SPA 40 para utilizar con el módulo VERO-S NSR con una capacidad de carga de hasta 300 kg y un tamaño de pallet de 400 x 400 mm.
  • PKL maxi 220
    Acoplamiento de pallets con pernos de sujeción SPA 80 para utilizar con el módulo VERO-S NSR maxi con una capacidad de carga de hasta 1000 kg y un tamaño de pallets de 800 x 800 mm.