PZN-plus 125-1
汎用グリッパー
ID 303313
Universal gripper PZN-plus, Size: 125, pneumatic
- Stroke per jaw: 13 mm
- Closing force: 3100 N
- Opening force: 3330 N
- Max. ambient temperature: 90 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 閉力 [N] | 3100.0 |
| 開力 [N] | 3330.0 |
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 3400.0 |
| 開力(フィンガー長 0 mm) [N] | 3670.0 |
| 重量 [kg] | 2.47 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 15.5 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 230.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
| 最大エアパージ圧力 [bar] | 1.0 |
| 閉時間 [s] | 0.2 |
| 開時間 [s] | 0.2 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 180.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 2.1 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| D 径 [mm] | 150.0 |
| 高さ Z [mm] | 67.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 120.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 145.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 100.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2800.0 |
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。
尺寸和最大载荷
抓取力,外夹抓取
抓取力,内撑抓取
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
抓取力,外夹抓取
- X 軸:
- P 点 - 手指长度
- Y 軸:
- 抓取力
抓取力,内撑抓取
- X 軸:
- P 点 - 手指长度
- Y 軸:
- 抓取力
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
洁净室等级 14644-1:1999
5
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
36 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现