KRH3-BWA
Prensas de sujeción hidráulica con sistema de cambio rápido de mordazas
Prensas de sujeción de 3 mordazas de accionamiento hidráulico con un diseño compacto con sistema de cambio rápido de mordazas para una adaptación extremadamente rápida a nuevas tareas de sujeción. Las prensas de sujeción están disponibles con de carrera estándar o carrera larga.
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Prensas de sujeción de 3 mordazas
Esto reduce la deformación durante la sujeción, especialmente con piezas de pared delgada - Sistema de cambio rápido de garras
Adaptación rápida y sencilla a nuevas tareas de sujeción, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción - Supervisión patentada de la posición de la mordaza base a través de presión dinámica
Saber si la prensa está abierta o sujeta - Control de presencia de la pieza a través de la mordaza base
Permite la carga automática de la prensa de sujeción - Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
Ideal para el maquinado a 3 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Ahorro de tiempo y dinero – Competitividad a través de la máxima flexibilidad y los tiempos de respuesta más cortos.
Las TANDEM KRH3 son prensas de sujeción de 3 mordazas, de accionamiento hidráulico y de alto rendimiento que hacen posible que las piezas cilíndricas se sujeten ahora con menos deformación, sin necesidad de mordazas especiales y con una mejor distribución de la fuerza. Las prensas TANDEM KRH3-BWA están equipadas adicionalmente con un sistema de cambio rápido de mordazas. Con este sistema de cambio rápido, las mordazas pueden cambiarse manualmente o automáticamente mediante un robot en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite una reducción enorme del tiempo de preparación, especialmente para aplicaciones múltiples y torretas de sujeción.