arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 200-1 Illustration similar

SP 200-1

Clamping inserts

ID 194140

Disponibilidad limitada
SP 200-1, Clamping inserts
  • Height H: 10 mm
  • Length L: 25.5 mm
  • Width B: 16 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 10.0
Length L [mm] 25.5
Width B [mm] 16.0
Thread G M6