KEH P02 460V/60Hz
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422354
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Unidad de control 460 V/60 Hz
- Versión bicanal
- Con regulación de la fuerza de sujeción en 8 pasos
- Indicado para: Mesas magnéticas MSC
- Número de canales: 2
- Voltaje: 460 V
- Frecuencia: 60 Hz
Technical details
| Voltaje principal [V] | 460.0 |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 60.0 |
| Número de canales | 2.0 |
Etendue de la livraison
Contrôleur, télécommande, notice d'utilisation