arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ロットサイズは小さくなり、コストへのプレッシャーは高まり、競争は止まりません。直面している課題は非常に大きいものです。貴社にはこれらの課題を克服できる、たくさんの可能性があります。SCHUNK は、その可能性を活かし、隠れたチャンスを発見するお手伝いをします。

皆さんと一緒に、じっくりと見守っています。当社は、柔軟性の向上、セットアップ時間の短縮、有意義な相乗効果、より高い精度、効果的な効率化、収益性の向上など、既存の機器を最適化を達成することで、プロセスを改善するお手伝いをします。この実現のため、専門家である SCHUNK の工程および用途に関する知識をご活用ください!

柔軟性

多種多様なワークを簡単かつ柔軟に製作することができます。あらゆる要求を満たす最適なソリューション。

セットアップ時間の最適化

自動または手動の機械ローディングにおいて、さまざまなツールやクランプ装置を正確かつ迅速に交換することができます。

精度

変形のないクランプ、精密な機械加工。最高品質の部品のために – 小さくて繊細なものから、大きくて重いものまで。

経済効率性

最大限のプロセス信頼性と低メンテナンス部品により、システムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。収益性の高い一回限りの生産や小ロット生産にも対応。

効率

パワーと精度の融合 – 多種多様なワークを効率的に生産するための高ダイナミクス。

シナジー効果

すべてのコンポーネントの完璧な相互作用を通じて、工作機械とシステムの可能性を最大限に活用します。

軽量旋盤用チャック – 動的プロセス

Content available soon

品質、効率性、経済性に対する最上級の要求に応えるシステム:
スリムで高速な TRIBOS-S 多角形ホルダーは、軽量化された 3 ジョーの ROTA NCE パワー旋盤チャック (貫通穴付き) と組み合わせて使用します。

経済効率性

ROTA NCE パワー旋盤チャックは、非常に軽量でありながら堅牢な作りになっています。剛性が最も高い状態での慣性モーメントを最大 40% 低減することで、タクトタイムとエネルギーコストを削減します。ツールホルダー「TRIBOS-S」は完全なメンテナンスフリーです。最大 4 倍までの工具の寿命を実現。単純に併用することで、よりサステナビリティを高めることができます。

要求の高まり - 性能の向上

非常に細部まで考え抜かれた自動化のための把持とクランピングプロセスから得られる利点があります。例えば、VERO-S NSA plus のパレタイジングモジュールと VERO-S NSR のロボットカップリングで構成されたシステムでは、小・中ロットサイズで使用される工作機械の自動ローディングが可能です。ベンチマークグリッパー PGN-plus-P と TENDO E compact の組み合わせで、市場で最も耐久性の高い油圧式拡張ツールホルダーになります。

効率

独自の専門家によるノウハウと優れたコンポーネントにより、お客様の機械の性能を最大限に引き出します。SCHUNK Synergy – ツールとワーク把持技術の完璧に調和した相互作用により、これまで使われてこなかった可能性が生まれ、最も効果的なプロセスのための最適な条件が整います。

Content available soon

手動ローディング - システムによる最適化

最適化

手動機械ローディングとフライス加工アプリケーションのマシニングセンターで、パワフルで高精度、かつ経済的なソリューションをワンストップで提供します。クランピングステーション、単動バイス、ツールホルダーを備えたパレタイジングシステムで構成されています。

相乗効果

1,000 種類以上のワーク把持方法を持つ SCHUNK のモジュラーシステムのコンポーネントを使用。さらなる相乗効果を得るために、KONTEC の単動式バイスではすべてが完璧に適合しています。引張応力による曲げ荷重が最小限に抑えられているため、クイックチェンジパレットシステム「VERO-S」との完全な組み合わせが可能で、セットアップ時間を最大 90% 短縮することができます。最適化を継続:コンパクトなツールホルダー「TENDO E」では、工具のサービス寿命が最大で 300% 延長されます。

変形抑制 - 収益性の最大化

変形しやすいワークを恒久的、経済的、かつ最高の品質で生産し、幅広い要求に対応することができます。例えば、密封式の 6 ジョー ROTA NCR-A パワー旋盤チャックでは、振り子機構により変形の少ない把持が可能です。ツール側には、耐久性に優れたコンパクトな油圧式拡張ツールホルダー「TENDO E」を装備。

経済効率性

メンテナンス間隔を短縮し、プロセスの信頼性を高める - 6 ジョー ROTA NCR-A パワー旋盤チャックは、革新的なシーリングシステムにより、システムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。TENDO E 油圧拡張ツールホルダーは、フライス加工、ドリル加工、リーマ加工およびネジ切削において圧倒的な強みを発揮し、最大 300% 工具のサービス寿命を延長します。素材部品の加工において最大の経済効率を実現するためのチームにようこそ。

Content available soon