個別に設定可能な標準製品を使用して、システム計画の複雑さを軽減し、幅広いアプリケーションに個別の適応オプションを提供します。グリッパー、グリッパーフィンガー、チャック爪は、10分以内の適合ができます。
SCHUNK の ELG は、設定可能なグリッパーの中でも最新のハイライト製品です。梱包、自動車、白物家電、物流業界で大型、重量物の取り扱いに使用され、自由に調整できるサーボモーターによる電気駆動で作動します。グリッパーは、100 mm から 400 mm までのすべてのストロークで、微調整と連続的な位置決めが可能です。独自の力ストローク比により、30 サイズでは最大 3,000 N、120 サイズでは最大 12,000 N のグリップ力を瞬時に利用、制御ができます。
空圧式2爪パラレルグリッパーPLGは、プロファイルされたレールガイドにより、長いグリッパーフィンガーを使用することができ、手の届きにくい搬送容器から大量の作業も容易に処理できます。さらに、オプションの統合プロセス監視によって安全性を高めています。オプションのプレマウントプレッシャーメンテナンスバルブにより、圧力故障時でも確実にグリップ位置と力を維持します。1,650 N から 12,000 N のクランプ力まで、PLG はの 5 つのサイズを取り揃え、多数の設定可能な追加機能を備えており、幅広い用途を提供します。
新しい easyJAW ジョーコンフィギュレーターは、500種類以上の標準的なトップジョー のバリエーションで構成されています。形状、材質、重量、インターフェイス、その他多くのチャックジョーのオプションは、オンラインツールで個別に調整できます。
フィンガーは、グリッピングするワークに個別に適合し、グリッパーと組み合わせることで、部品の自動処理を可能にします。6種類の形状 モデルでは、お客様の要件に合わせて数多くのカスタマイズが可能です。グリッパーフィンガーには、アルミニウム、研磨鋼、硬化鋼のほか、腐食防止処理済みバージョンを用意しています。
ツールホルダー設定ツール easyToolholderにより、標準ツールホルダーもそれぞれの加工タスクに最適となるようオンラインで適合させることができます。カスタマイズされた問い合わせと注文のプロセスは、完全な透明性をもって24時間365日リアルタイムで行われます。