CRT 12-5
やすりツール
ID 1427058
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
やすりツール CRT, サイズ: 12, 空圧式
- X 軸方向の最大補正量: ± 8 mm
- Y 軸方向の最大補正量: ± 8 mm
技術的詳細
| 角度 X の最大補正量 [°] | ± 1.8 |
|---|---|
| X 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 8 |
| 角度 Y の最大補正量 [°] | ± 1.8 |
| Y 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 8 |
| 軸の固定 | 内蔵 |
| 推奨補正量 [mm] | ± 4 |
| 最小半径方向補正力 [N] | 18.0 |
| 最大半径方向補正力 [N] | 62.0 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| やすりストローク [mm] | 5.0 |
| アイドル運転ストローク数 [1/min] | 12000.0 |
| 作動圧力 [bar] | 6.2 |
| 騒音発生 [dB(A)] | 85 |
| 最大空気消費量 [l/s] | 2.8 |
| ツールホルダー | やすりホルダー Ø 5 mm |
| エア接続スピンドル | 10 mm |
| エア接続補正 | 4 mm |
| 重量 [kg] | 3.08 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 109.2 |
| 高さ Z [mm] | 251.3 |
| 力 Fx max. [N] | 62.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 62.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(<5 µm、乾燥)かつ含油の圧縮空気(1分あたり1〜2滴)を使用
保証
24 カ月