arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Mandrins à pince ER

Systèmes de porte-outils mécaniques

Le mandrin à pince ER est adapté pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans des pinces de serrage conformément à la norme DIN ISO 15488-B. Du fait de la largeur de serrage grande et flexible des mandrins à pinces, il est possible de serrer des queues d’outil ayant des tolérances variées.
L'écrou de serrage est compris dans la livraison.
La version Dual Contact de pinces de serrage ER avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et la face de fin de la broche de machine dans des machines avec l'interface de l'appui plane.
ER-spankoppen

ER-spankoppen

De ER-spankop is geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spankoppen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote en flexibele klembereik van spankoppen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd.
De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
De Dual Contact-variant ER-spankop met gelijktijdig kegel- en vlak werkvlak dicht de interfaceafhankelijke kloof tussen de gereedschapsflens en het hoofdvlak van de machinespindel in machines met een vlak werkvlak.
Afficher la série
ER-kraagklauwplaat Mini

ER-kraagklauwplaat Mini

De ER-spankop Mini is geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spankoppen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote klembereik van spantangen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd. De ER-spankop Mini heeft ook een geoptimaliseerde interferentiecontour en een uitstekende toegankelijkheid tot het werkstuk.
De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
Afficher la série
ER precisiespankop

ER precisiespankop

De ER-spankoppen zijn geschikt voor klemgereedschap met cilindervormige schachten in spantangen conform DIN ISO 15488-B. Door het grote klembereik van spantangen kunnen schachten met verschillende schachttoleranties worden geklemd. Met behulp van een precisiespantang kunnen de hoogste uitloopnauwkeurigheden van 3 micron worden aangehouden. De klemmoer is bij de levering inbegrepen.
Afficher la série