arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR HSK 50

KMR HSK 50

Coolant tubes

ID 9799138

KMR HSK 50, Coolant tubes
  • For interface: HSK 50
  • Diameter: 10 mm
  • Thread : M16x1
For interface HSK 50
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 9.5
L2 [mm] 33.0
G M16x1
Weight [kg] 0.018
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895