arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMR HSK 63

KMR HSK 63

冷却液管

ID 9799133

KMR HSK 63, 冷却液管
  • 面向接口: HSK 63
  • 直径: 12 mm
  • 螺纹 : M18x1
For interface HSK 63
D1 [mm] 12.0
L1 [mm] 11.5
L2 [mm] 36.5
G M18x1
Weight [kg] 0.025
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895