arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FDB-300 Illustration similaire

FDB-300

Broche d'ébavurage

ID 322202

Broche d'ébavurage FDB, Taille: 300, pneumatique

  • Chemin de compensation XY: 7.6 mm
  • Compensation max. X: ± 7.5 mm
  • Compensation max. Y: ± 7.5 mm
Puissance [W] 300.0
Compensation max. X [mm] ± 7.5
Compensation max. Y [mm] ± 7.5
Trajectoire de compensation recommandée [mm] ± 3
Force de compensation min. [N] 12.7
Force de compensation max. [N] 42.0
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Vitesse à vide [1/min] 30000.0
Pression d'utilisation [bar] 6.2
Emission de bruit [dB(A)] 78
Consommation d'air à vide [l/s] 5.6
Consommation d'air verouillée [l/s] 10.2
Diamètre de pince de serrage [mm] 6.0
Poids [kg] 1.15
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 35.0
Diamètre D [mm] 72.6
Hauteur Z [mm] 226.4
Force Fx max. [N] 42.3
Force Fy max. [N] 42.3

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique , par air comprimé filtré (10 µm) : sec et non lubrifié

Garantie
24 mois