FDB-340-RS
バリ取りスピンドル
ID 322208
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
バリ取りスピンドル FDB, サイズ: 340, スプリングリターンを含む, 空圧式
- 補正XY: 7.6 mm
- X 軸方向の最大補正量: ± 5.5 mm
- Y 軸方向の最大補正量: 0 mm
技術的詳細
| 動力 [W] | 340.0 |
|---|---|
| X 軸方向の最大補正量 [mm] | ± 5.5 |
| Y 軸方向の最大補正量 [mm] | 0 |
| 軸の固定 | 内蔵 |
| 推奨補正量 [mm] | ± 3 |
| 最小補正力 [N] | 9.8 |
| 最大補正力 [N] | 38.3 |
| 最小補正圧力 [bar] | 1.0 |
| 最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
| アイドル速度 [1/min] | 40000.0 |
| 作動圧力 [bar] | 6.2 |
| 騒音発生 [dB(A)] | < 78 |
| アイドル圧縮空気消費量 [l/s] | 2.8 |
| 静止時圧縮空気消費量 [l/s] | 10.2 |
| コレット径 [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 1.13 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 35.0 |
| D 径 [mm] | 72.6 |
| 高さ Z [mm] | 226.4 |
| 力 Fx max. [N] | 42.3 |
| 力 Fy 最大 [N] | 42.3 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑
保証
24 カ月