arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-C 類似のイラスト

KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-C

ID 1692624

電源ケーブル用アダプターケーブル, プラグイン接続のサイズ: M23

  • ケーブル長: 0.2 m
製品グループ 電源ケーブル用アダプターケーブル
ケーブル長 [m] 0.2
製品側の設計 ストレート型プラグコネクター
コントローラ側の設計 ストレート型プラグコネクター
温度用リード線 内蔵
ワイヤ/コネクタの数、コーディング – 製品側 8、コーディングなし
ワイヤ/コネクタの数、コーディング – コントローラ側 8、コーディングなし
3 番目のコネクタ (Y) M8、A コード、3 極、角度付き
追加のコード – ケーブルの種類によって異なります 未割当て
ケーブルの断面積 4x 1,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2
芯線数 6+3
芯線断面積 1,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2
ケーブル被覆材料 PUR
色 オレンジ(RAL 2003に類似)/ 黒(3つ目のコネクタ)
ケーブルトラック対応 あり
周囲温度 (可動時) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
周囲温度 (静止時) -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
絶縁電圧 (導体/シールド間) [V] 600.0
絶縁電圧 (導体間) [V] 1000.0
UL 認証 あり