MHM-IT2
ワークの水平リフティング用リフティングマグネット
Ímãs de elevação manuais permanentes com alta elevação e poder de retenção seguro sem alimentação externa de energia.
説明
Vantagens – Seus benefícios
- Baixo peso com desempenho máximo de levantamento
Garante uma utilização ideal da capacidade do guindaste - Pequenas forças de atuação para mudar a alavanca
Operação com uma mão possível - Alta resistência ao calor
Operação segura do dispositivo de elevação até 80°C - Sistema completamente selado
Livre de manutenção com longa vida útil - Não é necessário fornecimento de energia externa
Fixação segura das peças mesmo em caso de falha de energia
Opções e informações especiais
- Altas forças de retenção magnética
Os ímãs de elevação permanentes são acionados manualmente e, devido ao seu design compacto e leve, são adequados para vários campos de aplicação, mesmo em espaços confinados. Como as superfícies externas da carcaça não são magnéticas, a interferência de aparas e poeira não é um problema.