arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ 類似のイラスト

WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ

ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ

ID 207591

WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
  • バヨネットロック付
  • クランプ径: 9 mm
  • 長さ: 59 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S 卡口
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
夹持直径 D1 9 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
重量 [kg] 0.1

Version
With bayonet locking

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request