arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS Illustration similar

WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

ID 207966

WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With radial safety bore
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Length: 50.5 mm
Tecnologia Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
Serie WZS GZB-S KD/RS
Attacco portautensile WZS GZB-S Ø 20 KD/RS
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 24.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 43.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1

Versione
Con foro di sicurezza radiale

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta