arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S5A-G5 100 Podobné zobrazení

S5A-G5 100

5osá úchopová čelist

ID 1471190

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 5osá úchopová čelist
  • Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 100
Technické údaje:
  • Rozměry: 50 x 36 x 50 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Upínací rozsahy polohy čelisti 1:
  • Hladký stupeň: 9 - 53 mm
  • Stupeň uchopení: 16 - 60 mm
  • Upínací rozsahy polohy čelisti 2:
  • Hladký stupeň: 33 - 74 mm
  • Stupeň uchopení: 40 - 81 mm
Width [mm] 50.0
Height [mm] 50.0
Suitable for 100
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws