arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSA

BSA

ジョー回転治具
卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。通过一个螺旋在范围内进行调整
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。重型 BSA 主要用于动力车床卡盘,适用于高达 75 kN 的高夹紧力。
全フィルター
3件の結果
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm