arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MSC-BL10 80x50

MSC-BL10 80x50

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422098

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • ラミネートブロック
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80 x 50 x 40 mm
  • 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 2.6 kg
长度 [mm] 80.0
宽度 [mm] 50.0
高度 [mm] 40.0
重量 [kg] 2.6