GFD mini
手動セットアップシステム
コンパクト!手動!多用途!– フラットセットアップシステムは、52 x 52 mmと96 x 96 mmのピッチに4本のクランプピンを備えています
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzises Rüstsystem für SCHUNK Kleinteilespanner
Schnelles und einfaches Umrüsten der Kleinteilespanner der Baureihen KSC mini, KSC3 und KSC3-K möglich - Extrem flache Bauweise
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes - Hohe Einzugskräfte
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung - Doppelte Abstützung des Spannbolzens
Formstabile und vibrationsarme Spannung der Spannmittel - Einfaches Handling
Schnelle Demontage und Reinigung - Formschlüssige, selbsthemmende Verriegelung
Die volle Einzugskraft bleibt durchgängig erhalten - Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Optimaler Nutzen der Palettenlösung - Optimale Zugänglichkeit
Ideal geeignet für die 5-Seiten-Bearbeitung
Optionen und spezielle Informationen
- Mechanisches Rüstsystem für einfaches Handling und kurze Rüstzeiten
Mit KONTEC GFD mini bietet SCHUNK ein sehr flaches, manuelles Rüstsystem, das optimal auf die Kleinteilespanner abgestimmt ist. Die Spanner werden schnell und einfach über vier Spannbolzen im Stichmaß 52 x 52 mm oder 96 x 96 mm mit einer Einzugskraft von 17 kN gespannt. Durch die hohe Einzugskraft erhält man ein sehr steifes System, welches eine vibrationsarme Spannung und dank selbsthemmender Verriegelung eine prozesssichere Spannung ermöglicht. KONTEC GFD mini gibt es zum einen als Rüst-, Kombi- und 5-Achsplatten aus nitriertem Stahl und zum anderen als Mehrfachspannsystem aus hartanodisiertem Aluminium speziell für die Palettenautomation. Je nach Kundenanforderung bietet das Rüstsystem eine kostengünstige Möglichkeit, die Rüstzeiten zu senken und die Maschinenlaufzeiten zu erhöhen.