arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T3 Z115-A5 Abbildung ähnlich

FF-T3 Z115-A5

Flansch Standard

ID 806007

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Erweiterungsflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z115
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 92 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 32 mm
  • Durchlass: 72 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
Futterseite Z115
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 92.0
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 32.0
Durchlass [mm] 72.0
Gewicht [kg] 2.9

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben