arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 140 Similar a la imagen

KTR 140

Mordazas superiores en bruto perforadas

ID 1349707

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 140
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 70 x 35 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 1.1 kg
宽度 [mm] 70.0
高度 [mm] 35.0
材料 16MnCr5
适用于 140
重量 [kg] 1.1

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto