arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 160 图片仅供参考

KTR 160

有孔顶爪坯件

ID 402122

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 十字槽
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
技术参数:
  • 尺寸: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 3.5 kg
幅 [mm] 80.0
高さ [mm] 40.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 160
重量 [kg] 3.5

納品内容
トップジョーブランク