arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KTR-H 64 图片仅供参考

KTR-H 64

有孔顶爪坯件

ID 402220

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 64
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 28,5 x 34 x 35 mm
  • Spannbereich: 0 - 40 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 0.25 kg
宽度 [mm] 34.0
高度 [mm] 35.0
材料 16MnCr5
适用于 64
重量 [kg] 0.25

标配范围
顶爪坯件