arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STB 400-2 類似のイラスト

STB 400-2

ベースジョー

ID 156105

STB 400-2, ベースジョー

特長:
  • セレーション: 傾斜セレーション
  • 型式: 3/32" x 90°
  • 溝幅: 25.5 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
  • 納品内容: Tナット NS 200(円筒型ネジ付き)を含む
ツール:
  • チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
製品グループ ベースジョー
型式 3/32" x 90°
セレーション 傾斜セレーション
スロット幅 N [mm] 25.5
幅 B [mm] 64.0
幅 B1 [mm] 45.0
高さ H [mm] 82.0
長さ L [mm] 160.0
ネジ M20
m/セット [kg] 12.2