arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ADHESO Demogreifer 700µm Podobné zobrazení

ADHESO Demogreifer 700µm

Adhezivní chapadla
Adhezivní chapadla ADHESO
  • Velikost uchopovací podložky: 32 mm
  • Adhezivní struktura ADHESO, průměr sloupů: 700 µm
Adhezní struktura [µm] 700.0
Vlastní hmotnost [g] 28.5
Průměr podložky [mm] 32.0
Okolní podmínky bez prachu, bez mastnoty, suché
Materiál pěna pěnové akrylové lepidlo
Materiál adhezní struktury TPU
Průměr D [mm] 40.0
Výška Z [mm] 19.8
G-5-700-M demonstruje možnosti a výhody naší technologie. Vezměte prosím na vědomí, že toto chapadlo je speciálně navrženo pro použití v testovacím prostředí a pro demonstrační účely. ADHESO G-5-700-M vám dává nahlédnout do světa této budoucí technologie a umožňuje vám zažít výkon našich chapadel z první ruky.

Obecné pokyny k řadě

Princip fungování
(Suchá) adheze

Materiál těla
Hliník, eloxovaný

Materiál pěna
Nosná konstrukce/pěnové akrylové lepidlo

Materiál adhezní struktury
Termoplastický polyuretan (TPU) 700 µm

Lepicí materiál
Akrylové lepidlo

Hmotnost obrobku
až 1 kg/cm², v závislosti na povrchu obrobku

Rozsah dodávky
Chapadlo ADHESO s krytkou

Chapadlo sestávající z
Držák podložky, nosná konstrukce, adhezní struktura