EGS
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Elektrisches 2-Finger-Parallel Greif-Schwenk-Modul mit leichtgängiger, wälzgeführter Grundbackenführung
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Ansteuerung über digitale I/O
zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen - Nahezu keine Verschleißteile
für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten - Geringer Platzbedarf
durch die kompakte Verschmelzung von Drehantrieb und Greifer - Zwei- bis vierstufig einstellbare Greifkraft
zur einfachen Anpassung an empfindliche Werkstücke - Vierstufig einstellbare Drehgeschwindigkeit
für hohe Flexibilität in der Zykluszeit - Sehr hohe maximale Zyklenzahl pro Minute
für höchste Produktivität - Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung
für präzises und nahezu kraftkonstantes Greifen über die gesamte zulässige Fingerlänge - Standardisierte Befestigungsbohrungen
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
Optionen und spezielle Informationen
- Manuell einstellbare Greifkraft
Mittels eines integrierten Drehschalters kann die Greifkraft beim EGS 25 in zwei Stufen 100 % und 50 %, bei EGS 40 in vier Stufen von 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingestellt werden. - Manuell einstellbare Drehgeschwindigkeit
Mittels eines integrierten Drehschalters kann die Drehgeschwindigkeit in vier Stufen auf 100 %, 75 %, 50 % und 25 % eingestellt werden. - Optionale Status-Abfrage über externe Sensorik
Der Status der Greif- und Schwenkbewegungen können über optionale Sensoren abgefragt werden. - Anschlusskabel KA
Zur Verbindung des Greif-Schwenk-Moduls mit der Spannungsversorgung und der übergeordneten Steuerung können Anschlusskabel in unterschiedlichen Längen und mit wahlweise gewinkelter oder gerader Buchse bestellt werden. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.