BIP
誘導アナログポジションセンサー
アナログセンサー BIP はSCHUNKグリッパーのジョー位置検知に用いられます。位置トランスデューサーの位置を誘導的に検出し、連続的な出力信号を返します。
説明
利点と特長
- 任意の位置をモニターできるアナログマルチポジションモニター
すべての自動化ソリューションで適応性を向上 - 測定システム
コンパクトな機械で安定した部品ハンドリング - 電子機器内蔵
フレキシブルなケーブルアセンブリが可能です - 標準プラグコネクター仕様
延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能
Options et informations particulières
- Kits support
Un jeu d'accessoires est nécessaire pour chaque pince du capteur BIP. Un jeu d'accessoires approprié est disponible dans le chapitre correspondant du catalogue pour la pince concernée. - Type de protection élevé
IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. - Blindage d'une rallonge de câble
Des câbles blindés sont recommandés si le signal analogique est acheminé via des rallonges de câble. Le câble doit être blindé sur une extrémité.