arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FPS

FPS

Détecteur de position flexible
Le système FPS est utilisé pour déterminer jusqu'à cinq positions de mors d'une pince SCHUNK. Pour cela, le détecteur magnétique du système FPS détecte un aimant installé dans la pince.
Le système FPS peut être appris en cinq zones de la pince et affiche sous forme numérique la zone dans laquelle se trouve le mors actuellement.

利点と特長

  • 簡単なプログラミング
    押しボタン 2 個のみ、またはフリーコントロールケーブル付きマシン制御ユニットによる
  • 試運転が容易
    ティーチイン操作によりすべての位置がお客様自身で調整可能なため
  • 単一のシステムで 5 ポジションをモニター
    単一センサーを目指す効率化に対応
  • デジタル出力
    統合が容易
  • 汚れへの高い耐性
    強磁性のない材質による
  • 機能および切り替え状態の表示
    評価電子機器の LED による
  • その他の数多くの機能
    - RS232プロトコルによる、通信および遠隔メンテナンス - ポイント切り替えからの位置プログラミングおよび読み取り - 温度と入力電圧のモニタリング - PCによるビジュアル化可能 - データロギング - グリッパー・ストロークへのシステムのキャリブレーション

オプション、その他

  • 干渉の原因
    センサーは近傍の磁場の影響を受けます。妨害となる磁場の発生源としては、モーター、電気溶接機、永久磁石、レンチやチップなど磁化された物質 (ソフトマグネット) などがあります。
  • FPS システムの解像度
    解像度とは、二つの信号を確実に見分けるのに必要な最小のストローク差のことです。FPS システムは、ほぼすべてのシュンク製グリッパーとの組み合わせで、ジョーストロークの 1~3 % の解像度を達成しています。グリッパーによっては、その構造から解像度が 10 %程度になるものも存在します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
  • ソフトウェア:
    「FPS コントローラー」ソフトウェアは、Windows 7 およびそれ以前のバージョンの Window とのみ互換性があります。